可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 此Smart Element是一款用于SafetyBridge系统的安全输入模块。
AXL SE SSDI8/3
-
安全模块
1190012
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,功能安全,SafetyBridge技术,安全数字输入: 4 (双通道分配),8 (单通道分配),24 V DC,连接技术: 3线,保护等级: IP20
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 14.9 mm |
| 高度 | 62.2 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Smart Element接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 卡缘连接器 |
| 传输速度 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 模块 | |
| 输入地址区域 | 6 Byte |
| 输出地址区域 | 5 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 安全数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2,类 3 |
| 输入数量 | 4 (双通道分配) |
| 8 (单通道分配) | |
| 电缆长度 | 最大 200 m (从时钟输出到安全输入为200 m(完全取决于向前以及返回路径)) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.7 mA |
| 输入滤波时间 | 1.5 ms |
| 3 ms (缺省(值)) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| 保护电路 | 输入极性防反接保护; 二极管 |
| 产品系列 | Axioline Smart Elements |
| 应用 | 功能安全 |
| SafetyBridge技术 | |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作模式 | SafetyBridge |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 典型值 520 mW |
| 电位 | |
| 保护 | 通过使用Smart Element的系统进行外部熔断 |
| 保护电路 | 电源的电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) |
| 极性保护/电源电压; 通过使用Smart Element的系统 | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 140 mA (UBus 5 V DC时) |
| 典型值 101 mA (UBus 5 V DC时) | |
| 电位: Smart Elements的逻辑电源(USE) | |
| 电源电压 | 使用卡缘连接器 |
| 电位: I/O电源(UP) | |
| 电源电压 | 24 V DC (使用卡缘连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 12 mA (Up提供30 V DC电源,所有输入均已设置,不通过OUT_T1和OUT_T2时钟电源为传感器供电) |
| 典型值 9 mA (Up提供24 V DC电源,所有输入均已设置,不通过OUT_T1和OUT_T2时钟电源为传感器供电) | |
| 电耗量 | 最小 8 mA (Up提供19.2 V DC电源,所有输入均已设置,不通过OUT_T1和OUT_T2时钟电源为传感器供电) |
| 功耗 | 最大 360 mW |
| 最小 154 mW | |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | I/O |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意线径、剥线长度和插入长度。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| I/O | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意线径、剥线长度和插入长度。 |
| 硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置的防护等级 | 最小 IP54 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 电气间隙及爬电距离 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 插拔式安装 (Smart Element插槽) |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1190012 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA821 |
| 产品关键代码 | DNA821 |
| GTIN | 4063151237479 |
| 单件重量(含包装) | 48.43 g |
| 单件重量(不含包装) | 36 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2913726b-1460-498d-a2f7-65e9937eae06 |
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
用于单通道分配的8个安全输入
用于双通道分配的4个安全输入