该模块是一个Axioline P I/O模块,可用于Axioline P模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline P本地总线上,将I/O数据传输至Axioline P总线耦合器,构成主站。 该设备作为本安I/O模块,可将本安现场I/O直接连接到模块端子上。 模块完全支持热插拔,并可在通电状态下拆除。 24 V DC和48 mA数字量输出模块特性,最多可连接四个电磁驱动,数字量输出信号。
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
数字量模块
1087077
Axioline P,数字量输出模块,数字输出: 4,24 V DC,48 mA,连接技术: 2线制,电磁驱动器,本安,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和连接器
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0044XCCC
认证ID: 2025122316122298cUL Listed
认证ID: FILE E196811UL认证
认证ID: FIILE E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
认证ID: UL22UKEX2508X适配产品
优势
四个24 V DC - 48 mA数字输出供电的控制信号,可用于电磁驱动
本安数字量输出,可连接到区域1、区域0或分区1
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔