AXL P EX IS AO4 HART 1F - 模拟量模块
1087082

Axioline P, 模拟输出模块,模拟量输出: 4 (HART),0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,HART功能,本安,保护等级: IP20,包括总线基础模块和连接器

产品详情









适配产品



优势

4个HART模拟量输出供电的控制信号
电流范围:4 mA ... 20 mA及0 mA ... 20 mA
周期性访问PV、SV、TV、QV和回路电流
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔
本安模拟量输入,可连接到区域 1, 区域 0或分区 1