AXL F SSDOR4/2 1F
-
安全模块
2702859
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 53.6 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 54 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Axioline F本地总线 | |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 模块 | |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 8 Byte |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 7 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 信号输入 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压 | 从时钟输出UT1和UT2供电 |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3.2 mA |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 输出OUT24V_0与OUT24V_1 |
| 输出数目 | 2 |
| 额定输出电压 | U0或U1供电 |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 4 (浮地) |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 30 V AC/DC | |
| 开关电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A (30 V DC) | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG (见“应用示例”章节) |
| 产品系列 | Axioline F |
| 应用 | 功能安全 |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作模式 | SafetyBridge |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电位 | |
| 保护 | 最大 500 mA 慢熔断 (用于UI) |
| 最大 6 A gL/gG (分别用于U0和U1) | |
| 保护电路 | 极性保护/电源电压; 限时并联保护,防止极性反转 |
| 电涌电压检测; 在31 V时 | |
| 欠压检测; 在17 V时 | |
| 电源的电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 163 mA (UBus 5 V DC时) |
| 典型值 93 mA (UBus 5 V DC时) | |
| 电位: EDM电源电压UI | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 30 mA |
| 典型值 10 mA (UI提供30 V DC电源,所有输入均已设置) | |
| 电位: U0馈电,U1用于I/O安全供电 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 6 A |
| 典型值 1.6 mA (U0提供30 V DC电源,所有输入均已设置,无负载) | |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | I/O |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意线径、剥线长度和插入长度。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| I/O | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意线径、剥线长度和插入长度。 |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置的防护等级 | 最小 IP54 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 保护等级 | III (IEC 61140-1) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 电气间隙及爬电距离 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2702859 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA532 |
| 产品关键代码 | DNA532 |
| GTIN | 4055626363295 |
| 单件重量(含包装) | 270 g |
| 单件重量(不含包装) | 218 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |