安全模块是Axioline F产品类别的输出模块,可用于SafetyBridge技术V3系统。安全模块可作为Axioline F站的一部分,用在EtherCAT®、EtherNet/IP™、Sercos、Modbus、PROFINET或PROFIBUS系统的任何位置。该模块具有占用双通道的四个安全数字输出,或者占用单通道的八个安全数字输出。根据其安装方式和参数化特性,安全模块可在SafetyBridge技术V3系统中达到下列安全完善性:
- 至SIL 3,符合EN 61508标准
- 至SIL 3,符合EN IEC 62061标准
- 至类别 4/PL e,符合EN ISO 13849-1标准
AXL F SSDO8/3 1F
-
安全模块
2702264
Axioline F,数字量输出模块,功能安全,SafetyBridge技术,数字输出: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),2 A,连接技术: 2,3线,保护等级: IP20
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: 840cULus Listed
认证ID: E238705Functional Safety
认证ID: 968/FSP 2449.00/22适配产品
优势
无需安全PLC或安全现场总线系统,即可实现经济高效的系统配置
与Axioline F系列的所有总线耦合器兼容,灵活性高
快速布线、操作简便,缩短安装时间
免费SAFECONF软件,系统配置更轻松
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准