模块设计用于Axioline F站内部。 用于在总线系统上通过串行接口运行标准I/O设备。
    
  
  AXL F RS UNI XC 1H
   - 
  通信模块
    
      2702006
      
      
    
  
      Axioline F,通信模块,接口 RS-232,RS-485,RS-422: 1,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
认证ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122309114456_CN适配产品
优势
RS-232、RS-422和RS-485格式的串行输入和输出通道
        支持不同协议
        传输速度最高可设置为250000 bps
        通过PDI通道进行参数化
        储存设备铭牌
        可在极端环境条件下使用
        扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
        局部镀层的PCB