该模块是一个Axioline F I/O模块,可用于Axioline F模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline F本地总线上,将I/O数据传输至Axioline F控制器或总线耦合器,构成站头。 该设备作为本安I/O模块,可将本安现场I/O直接连接到模块端子上。 21 V DC和60 mA数字量输出模块特性,最多可连接四个电磁驱动数字信号。
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F
-
数字量模块
1086902
Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 4,21 V,连接技术: 2线制,电磁驱动器,极端环境的机型,本安,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
认证ID: FILE E196811UL认证
认证ID: FIILE E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
认证ID: 2025122316122298UKCA-EX
认证ID: UL22UKEX2508X适配产品
优势
四个21 V DC - 60 mA数字输出供电的控制信号,可用于电磁阀驱动器
本安数字量输出,可连接到区域1、区域0或分区1
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)