AXL F DO64/1 2F - 数字量模块
2702053

Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 64,24 V DC,500 mA,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

64个数字输出
24 V DC,500 mA
单线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌