AXL F DO16/2 2H - 数字量模块
1027904

Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

16个数字量输出
24 V DC,500 mA
2线制连接技术连接的执行器
单通道诊断
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌