模块设计用于Axioline F站内部。 它可用于采集和输出数字信号。 可调整输入端的滤波时间以增强抗干扰性。 过滤时间为100 μs,使用户能在应用中执行最大输入频率为5 kHz的计数功能。 输出具有防短路和防过载保护。
AXL F DI8/3 DO8/3 2H
-
数字量模块
2702071
Axioline F,数字量I/O模块,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
8个数字输入,符合EN 61131-2 1类和3类的要求
24 V DC,2.4 mA
2线制与3线制连接技术连接的传感器
滤波时间可按三种增量进行调节:< 100 µs,1000 µs 或 3000 µs
最大输入频率: 5 kHz
8个数字量输出
24 V DC,500 mA
2线制和3线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌