AXL F DI8/2 24DC 1F - 数字量模块
2702783

Axioline F,数字量输入模块,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 2线制,符合IEC 61850-3标准,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

8个数字输入,符合EN 61131-2 1类的要求
2线制连接技术连接的传感器
24 V DC,2.5 mA
滤波时间< 1 ms
输入已经过反极性保护
符合EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201标准的安全隔离
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯
满足IEC 61850-3和IEEE 1613的要求