AXL F DI16/4 2F - 数字量模块
2688022

Axioline F,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
24 V DC,2.4 mA
2,3与4线制连接技术连接的传感器
滤波时间可按两种增量进行调节:< 100 µs或500 µs
最大输入频率: 5 kHz
每个传感器的最大允许负载电流:2 A
模块的最大允许负载电流:4 A(2 A,用于每组至多8个传感器)
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌