模块设计用于Axioline F站内部。 它可用于采集和输出数字信号。 可调整输入端的滤波时间以增强抗干扰性。 如果滤波时间为100 μs,则用户可在应用中使用最大输入频率为5 kHz的计数器功能。 输出具有防短路和防过载保护。
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
数字量模块
2702291
Axioline F,数字量I/O模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 1线制,数字输出: 8,24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 129.9 mm |
| 深度 | 54 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 模块 | |
| 十六进制ID编码 | 无 |
| 输入地址区域 | 2 Byte |
| 输出地址区域 | 2 Byte |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 7 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 16 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 2.4 mA |
| 输入滤波时间 | 3000 µs (缺省(值)) |
| 1000 µs | |
| < 100 µs | |
| 保护电路 | 输入极性防反接保护; 并联二极管(30 V,5 s) |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 用于输出的短路保护,过载保护; 电子 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 因电流中断引起的电压限制 | -25.8 V ... -15 V |
| 每个模块的最大输出电流 | 最大 16 A (提供外部保护;如果超过了8 A的总电流,则通过两个连接点用电源插头并联电源。) |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 最小负载 | 10 kΩ |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 额定负载,感性 | 最大 48 VA (1.2 H,12 Ω,标称负载时) |
| 额定负载,指示灯 | 最大 48 W (额定电压) |
| 额定负载,阻性 | 最大 48 W (12 Ω ,标称负载时) |
| 切换频率 | 最大 3000 每秒 (负载电流不低于50 mA) |
| 最大 1 每秒 (带电感负载) | |
| 最大 4 每秒 (带标称灯负载) | |
| 抗短脉冲的反转电压 | 1 s时间内受限保护高达0.5 A |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 信号延迟 | 最大 150 µs (上电时) |
| 最大 150 µs (关断时,具备最低50 mA的负载电流) | |
| 过流关闭 | 作为 2.1 A |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | < 1 mA |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
| 供货范围 | 包括总线基础模块和Axioline F连接器 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 7.95 W |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 120 mA (最高HW 01) |
| 最大 60 mA (HW 02以上) | |
| 电位: 数字量输入和输出模块(UIO)的电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 16 A (提供外部保护;如果超过了8 A的总电流,则通过两个连接点用电源插头并联电源。) |
| 保护电路 | 电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) |
| 极性保护; 并联二极管,外部配5 A熔断器(仅用于调试) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Axioline F connectors (digital inputs) |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Axioline F connectors (digital inputs) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Axioline F连接器(电源和数字量输出) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
| 订货号 | 2702291 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI233 |
| 产品关键代码 | DRI233 |
| GTIN | 4055626071848 |
| 单件重量(含包装) | 213.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 111 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
适配产品
-
AXL F BS H - 总线连接器 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - 快速标记条 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条,扁平型 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - 电缆 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - 电缆 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - 电缆 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - 电缆 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - 电缆 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - 电缆 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - 电缆 1369909
优势
16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
24 V DC,2.4 mA
单线制连接技术连接的传感器
滤波时间可按三种增量进行调节:< 100 µs,1000 µs 或 3000 µs
最大输入频率: 5 kHz
8个数字量输出
24 V DC,2 A
2线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌