AXL F DI16/1 DO16/1 2H - 数字量模块
2702106

Axioline F,数字量I/O模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 1线制,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
24 V DC,2.4 mA
单线制连接技术连接的传感器
滤波时间可按三种增量进行调节:< 100 µs,1000 µs 或 3000 µs
最大输入频率: 5 kHz
16个数字量输出
24 V DC,500 mA
单线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌