总线耦合器专用于PROFIBUS网络,可连接至Axioline F I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。 提供配套的GSD文件,用于将Axioline F系列站点集成到编程系统内。 下载网址:phoenixcontact.net/product/2702463
AXL F BK PB XC
-
总线耦合器
2702463
Axioline F,总线耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
PROFIBUS
认证ID: Z02274cULus Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
认证ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122309114456_CN适配产品
优势
PROFIBUS连接通过9位D-SUB插座实现
PROFIBUS接口和逻辑间的电隔离
用于设置PROFIBUS地址的旋转编码开关
用于1级和2级主机的DP/V1
PROFIBUS数据传输速度从9.6 kbps到12 Mbps
支持动态组态
I&M 功能
固件可更新
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本2.20或更高)
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB