AXL F AI8 W 1F - 模拟量模块
2702525

Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,适用于可免维护连续运行的SAFE AI应用,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

8个模拟量双极输入通道,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
测量输入具有极高的长期稳定性
储存设备铭牌
使用SAFE AI及其他元件实现安全的模拟值处理