AXL F AI8 HART XC 1F - 模拟量模块
1052434

Axioline F, 模拟输入模块, 有源模拟量输入: 8 (HART),4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,极端环境的机型,HART功能,HART功能,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

有源模拟量输入模块
最多为8个启用HART的无源模拟量输入信号提供电源
周期性访问PV、SV、TV、QV和回路电流
电流范围:4 mA ... 20 mA
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)