AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P - 数字量模块
2701512

Axioline E,数字量I/O设备,PROFINET,M12连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 4线,数字输出: 4,24 V DC,连接技术: 3线,塑料外壳,保护等级: IP65/IP67

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

使用M12连接器(D型编码)连接到PROFINET网络
传输速度100 Mbps
使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器和执行器
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
IP65/IP67防护等级