Axioline E数字量输入设备,通过IO-Link A类端口连接IO-Link主机。 通过IO-Link采集数字量信号。 通过IO-Link主机可用于不同的网络。
AXL E IOL DI8 M12 6P
-
数字量模块
2702658
产品详情
适配产品
优势
使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
A类端口
IO-Link规范V1.1.2
使用M12连接器(A编码,5位)连接最多8个输入端
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
储存设备铭牌
IP65/IP67防护等级