CF 1000剥线和压线机的附件,适用于0.25 ... 0.34 mm2套管的馈线碗
自动剥线和压接设备
一台设备,双重功能:使用我们的自动剥线和压接设备,只需一步操作,就可以快速、可靠地剥线和压接导线。紧凑型CF 3000自动剥线和压接设备可用于加工盘卷式冷压头。需要大批量处理时,可使用坚固耐用的CF 1000自动工具。使用便携式自动剥线和压接设备,只需要两秒钟就能完成导线组装。
用于CF 1000-10剥线和压线机的附件,用于6.0 mm2套管的分离板
用于CF 1000-1.5剥线和压线机(至序列号160637)的附件,套管接收装置适用于2.5 mm2的套管
CF 1000和CF 1000-10剥线和压接机的附件,适用于4.0 mm2套管的分离盖板
CF 1000-10剥线和压接机的附件,适用于10.0 mm2套管的套筒扭转块
用于CF 1000-10剥线和压线机的附件,用于10.0 mm2套管的分离板
用于CF 1000-1.5剥线和压线机(至序列号160637)的附件,套管接收装置适用于0.75 mm2的套管
用于CF 1000-1.5剥线和压线机的附件,0.25 mm2 ... 0.34 mm2柔性绞线导轨
CF 1000-10剥线和压接机的附件,适用于6.0 mm2套管的套筒扭转块
CF 1000剥线和压线机的附件,适用于2.5 mm2套管的分离盖板
优势
- [x]轻松调试,即插即用
- [x]后续加工过程协调一致,处理速度快
- [x]采用模块化设计,快速更改线径
- [x]使用Crimphandy,可合并工序且操作直观,节省75%的时间
便携式剥线和压线工具
通常情况下,导线处理会涉及到两大步骤、两种工具和大量时间。菲尼克斯电气的便携式剥线和压线工具将彻底改变这一流程:一种工具,一步到位,节省约75%的时间。
便携式剥线和压线工具为手持设备,只需一步即可在两秒内完成剥线和冷压头压接操作。自动监测功能时刻保障高压接质量。
剥线和压接,两秒内完成
Crimphandy手持工具
操作简便
自动剥线和压接功能让工具操作更简便:插入一根未经处理的导线,然后剥线、压接一步完成,就这么简单!
便携式剥线和压线工具通过彩色LED持续显示其操作状态。仅配有2个按钮,用于开关和重置设备。
通过电容式传感器技术避免压接出错
卓越效果
便携式剥线和压线工具采用电容式传感器技术,可自动检测插入导线是否适配,避免压接出错。 出现错误时通过LED显示。
这确保了高质量的压接操作。此类工具的方形压接功能适用于各类接线位和端子排。所需拔出力远高于标准规定值。
大功率电池带来使用自由
移动式设计
控制柜内外的作业不应受到电缆或软管的限制。便携式剥线和压线工具采用高性能、易更换的锂离子电池,一次可进行2000次压接操作,
可连续使用数天。其随附的快速充电器只需一小时就能将电池充满。
条形冷压头自动进料
不间断工作
便携式剥线和压线工具内置用于条形冷压头的进料仓, 能够自动进料,从而不间断地压接多根导线。
绝缘废料收集仓
清洁的工作环境
便携式剥线和压线工具配有轻便、可拆卸的绝缘废料收集仓, 能够保障清洁的工作环境。因此,适用于控制柜内部。
断线轻松
断线轻松
CRIMPHANDY CUTTER可快速无误地将导线切割至所需长度。使用的切刀可快速实现安装。
CF 3000自动剥线和压接设备 紧凑轻便——适用于盘卷式材料
CF 3000紧凑型自动剥线和压接设备适用于移动应用场合。该设备可快速、安全地处理线径为0.25到2.5 mm²之间的卷盘式冷压头。只需一步,即可完成剥线和冷压头压接。
该自动化设备可在一分钟内根据不同线径调节到位。CF 3000自动剥线和压接设备设计紧凑轻巧,可在不同地点使用。
CF 1000自动剥线和压接设备 耐用型固定设备——适用于批量作业
若要批量加工带有绝缘冷压头、最大线径为10 mm²的导线,请使用坚固耐用的CF 1000自动剥线和压接设备。
只需一步,即可完成剥线和冷压头压接。使用该自动设备,每小时可以处理多达1,200根导线。由于采用模块化设计,设备可快速适配导线线径。添加计数器,可用于浏览数量。