模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL AI 8/SF-XC-PAC
-
模拟量模块
2701159
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V,0 V ... 50 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,0 mA ... 40 mA,-40 mA ... 40 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 136.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 95 |
| 十六进制ID编码 | 5F |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 寄存器长度 | 32 位 |
| 所需的参数数据 | 6 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: 概述 | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入说明 | 单向电压或电流输入 |
| 输入数量 | 8 |
| A/D转换时间 | 大约 10 µs |
| A/D转换器分辨率 | 16 位 |
| 连接方式 | Inline屏蔽连接器 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 25 Ω (并联) |
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 输入电压的输入电阻 | > 240 kΩ |
| 数据格式 | IB IL, IB ST,IB RT,标准化显示,PIO格式 |
| 滤波 | 1阶低通 |
| 截止频率(3dB) | 3.5 kHz |
| 测量原理 | 逐次逼近 |
| 测量值分辨率 | 16位(15位+符号位) |
| 测量值表达式 | 16位 二进制补码 |
| 保护电路 | 浪涌保护,过电流保护; 最大100%超载(相对于标称值) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 特殊性质 | 极端环境的机型 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 55 mA |
| 典型值 48 A | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 35 mA |
| 典型值 24 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C (标准产品) |
| -40 °C ... 70 °C (已扩展,见数据单中“测试成功:在极端环境条件下使用”部分。) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2701159 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI141 |
| 产品关键代码 | DRI141 |
| GTIN | 4046356713849 |
| 单件重量(含包装) | 251.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 213 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板
测量精确度高