AXL E IOL TC4/K M12 - 模拟量模块
2702983

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline E IO-Link/模拟转换器,带4个模拟TC输入(K/J型号),2导线连接技术,1个IO-Link A端口,24 V DC,IP65防护等级

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
IO-Link A端口
IO-Link规范V1.1.2
状态显示
4个热电偶差分输入
型号K测量范围:-270°C ... +1,372°C
型号J测量范围:-210 °C ... +1200 °C
可选分辨率0.1 K/0.01 K
2线制连接技术连接的传感器
M12电缆接头,直插式技术
过程数据字中的诊断信息
通过主站的IO-Link接口为电子模块供电
防护等级 IP65