AXL E IOL AI1 I M12 R - 模拟量模块
2700275

Axioline E IO-Link/模拟量转换器,用于连接一个模拟量传感器,4 mA ... 20 mA,M12连接器,弯头型号

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
1个IO-Link接口
IO-Link A端口
IO-Link规格V1.1.1
弯头
1个模拟量输入
3线制传感器连接技术
电流范围:4 mA ... 20 mA
用于本地连接功能性接地的功能性接地
通过IO-Link主站的IO-Link接口为模块电气设备和传感器供电
本地状态指示灯
IP65/IP67防护等级