AI-XL 2,5- 8 BU
-
冷压头
3201929
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 17.5 mm, 颜色: 蓝色
产品详情
| 导线类别 | 柔性导线,等级2、5、6 / B、C、K、M |
| 产品属性 | 由于套管直径显著增大,因此适用于防短路保护电缆 (NSGAFÖU) |
| 通过UL认证 | |
| 由软镀锡电解铜制成 | |
| 符合UL 486F标准要求 | |
| 聚丙烯制成的塑料套环 | |
| 无卤素 | |
| 长期/短期温度:+105 °C/+120 °C |
| 导线连接 | |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 13 mm |
| 尺寸图 |
|
| 套管长度 | 17.5 mm |
| 插针长度范围 | 8 mm |
| 最大剥线长度 | 13 mm |
| 冷压头直径 | 2.3 mm |
| 套管壁厚 | 0.15 mm |
| 绝缘套环厚度 | 0.3 mm |
| 绝缘套环内部尺寸 | 7.9 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料 | CU-DHP |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 涂层 | 电镀锡 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 技术数据 | |
| 套管长度 | 17.5 mm |
| 环境条件 | |
| 最佳环境温度(保存/运输) | 23.00 °C 50.00 % 建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处 |
| 恒温 | 105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载) |
| 短期温度 | 120 °C |
| 根据标准设计 | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| 订货号 | 3201929 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | BH341S |
| 产品关键代码 | BH341S |
| GTIN | 4017918117351 |
| 单件重量(含包装) | 0.261 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.25 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳 1202877
优势
前面关于达到导线绝缘的方法会消耗更多的时间
这些套管可以用于有短路保护的电缆