重载矩形连接器
HC-A-PE-PT - 适配器
HC-A-PE-PT
-
适配器
1054712
适配器, 0.5 mm
2
... 4 mm
2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
PE适配器带PT接口,用于1个PE连接,适合HC-A10/HC-A16/HC-D15/HC-D25系列插芯
产品属性
产品类型
适配器
商业数据
订货号
1054712
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4063151096977
单件重量(含包装)
7.47 g
单件重量(不含包装)
7.4 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E468743
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
- - -
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.245千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助