您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

电子模块壳体附件

电子模块壳体附件和HMI组件

使用UTA DIN导轨适配器,可将电源或传感器/执行器分线盒等模块轻松卡接到标准DIN导轨上。金属适配器表面采取防腐处理,使用寿命长,极大负载下仍可牢靠固定。通过DIN导轨适配器,可实现设备至控制柜的专业集成。

Go to Product Detail Page for item 1071318
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤
1071318

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头,锥形, 发射面: 球形, 显示器数量: 20, (4行, 5列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1043044
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤
1043044

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头,锥形, 发射面: 球形, 显示器数量: 4, (2行, 2列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1104374
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 光纤
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 光纤
1104374

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 30, (3行, 10列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1071329
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤
1071329

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头,锥形, 发射面: 球形, 显示器数量: 40, (4行, 10列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 2202314
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤
2202314

单个导光柱, 无源,刚性, 矩形、直线, 发射面: 平面, 显示器数量: 1, (1行, 1列), ESD保护: <10 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1474364
HS LC-D5PL-8,5 - 光纤
HS LC-D5PL-8,5 - 光纤
1474364

单个导光柱, 无源,刚性, 圆柱头, 发射面: 平面, 显示器数量: 1, (1行, 1列), 长度: 8.5 mm, ESD保护: <4 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

Go to Product Detail Page for item 1071316
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤
1071316

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头,锥形, 发射面: 球形, 显示器数量: 8, (4行, 2列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

优势

  • 适于电子模块壳体的设备和附件
  • 多种颜色和尺寸可选,用于定制系统解决方案
  • 可集成显示器和薄膜键盘
菲尼克斯电气的设备连接技术新品

设备连接技术新品

作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。

欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。

附件丰富,功能强大

电子模块壳体附件
高适配度薄膜键盘
轻松集成多种尺寸和颜色的薄膜键盘
高适配度薄膜键盘
配套壳体
依托薄膜键盘和显示器专用壳体,安装更轻松
配套壳体
高对比度显示器
高对比度TFT显示器,带辅助安装材料,可安装在电子模块壳体内
高对比度显示器
长度适宜的薄膜电缆
长度适宜的薄膜电缆,安装更安全便捷
长度适宜的薄膜电缆
适配的电池壳体
通过可调整电池壳体提高离网电源灵活性
适配的电池壳体
DIN导轨适配器

DIN导轨适配器

DIN导轨适配器

使用DIN导轨适配器可将不带标准安装脚、转换器或大型元件的设备牢固安装到DIN导轨上。

  • 压铸锌DIN导轨适配器
  • 带安装孔,定位设备更灵活
  • 适配器宽度和长度可定制,节省空间
显示器

显示器

显示器

电子模块壳体显示器屏幕尺寸为2.4至15英寸,是全面的多功能显示解决方案。可用于移动式和固定式电子模块壳体。

  • 高对比度的LCD显示器以及TFT彩色显示器
  • 可便捷集成到电子模块壳体中
  • 适用于-20°C到70°C的温度范围
  • 如有需要,可提供触摸屏
  • 多种颜色的显示器支架
薄膜键盘

薄膜键盘

薄膜键盘

越来越多的电子模块壳体配备薄膜键盘。菲尼克斯电气的电子模块壳体可轻松集成薄膜键盘。

  • 可便捷集成到电子模块壳体中
  • 多种尺寸和颜色可选,支持定制化设备设计
  • 可根据客户需求定制键盘布局
导光柱

导光柱

导光柱

导光柱可实现状态指示灯在电子模块壳体内的紧凑布局,从而为其他元件提供更多空间。

  • 简单的可视状态和诊断指示灯
  • 水平和垂直型导光柱,适用于圆形或矩形的状态指示灯
  • 通过卡销可轻松安装到PCB上
  • 含1到40个指示灯的导光柱型号,应用灵活
  • 使用导光柱,LED无需额外配备PCB
电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。