A 1,5 -15
-
冷压头
3202591
冷压头, 插针长度范围: 15 mm, 套管长度: 15 mm, 颜色: 银色
产品详情
| 概述 | DIN 46228-1:1992-08中不包括这些冷压头 |
| 产品类型 | 核心末端连接器 |
| 导线类别 | 柔性导线,等级2、5、6 / B、C、K、M |
| 产品属性 | 由软镀锡电解铜制成 |
| 尺寸符合DIN 46228-4和UL 486F标准要求 | |
| 长期/短期温度:+105 °C/+120 °C |
| 导线连接 | |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 尺寸图 |
|
| 套管长度 | 15 mm |
| 插针长度范围 | 15 mm |
| 最大剥线长度 | 15 mm |
| 冷压头直径 | 1.7 mm |
| 套管壁厚 | 0.15 mm |
| 绝缘套环内部尺寸 | 2.8 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | CU-DHP |
| 涂层 | 电镀锡 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 技术数据 | |
| 套管长度 | 15 mm |
| 环境条件 | |
| 恒温 | 105 °C |
| 短期温度 | 120 °C |
| 订货号 | 3202591 |
| 包装单位 | 1,000 pc |
| 最小订货量 | 1,000 pc |
| 销售关键代码 | BH3412 |
| 产品关键代码 | BH3412 |
| GTIN | 4017918165741 |
| 单件重量(含包装) | 0.122 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.122 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.003千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳 1202877
优势
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉