您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

从正面打开继电器

PLC-INTERFACE继电器始终确保安全、可靠切换

PLC-INTERFACE产品系列包括700多种不同的全自动化产品,可满足各种应用要求。

PLC-INTERFACE继电器可灵活选用螺钉或直插式连接技术。选择插拔式电磁继电器或固态继电器。在选型过程中,产品的外部特征和核心对于具体应用具有决定性作用:

核心由铜制耐用型引线框架组成,可确保在壳体中实现可靠连接和最优热量分配。还可提供配印刷电路板的型号。

选择菲尼克斯电气 公司生产的继电器,受益于最新的创新技术,产品种类齐全,涵盖多种标准和特殊型号,广泛适用于各种应用。

我们如何生产继电器——幕后故事

交互式图像映射:PLC-INTERFACE生产线简化图
添加原材料
以盘卷式产品的形式,将用于固定电子组件的引线框架放置于生产线上。
添加原材料
拾取和放置电子组件
机械臂以高周转频率将串联电阻器、二极管以及状态指示灯精确地放置在引线框架上。
拾取和放置电子组件
光学质量控制
为满足客户的高质量需求,电子组件装配完成后,直接进行初步光学摄像头检验。
光学质量控制
功能和高压测试
除了光学摄像头检测外,各继电器模块还需要进行电气功能和高压测试。
功能和高压测试
成品测试和自动封装
最后,对继电器模块进行最终光学检测,然后接入自动封装系统。
成品测试和自动封装
继电器模块分解图

引线框架技术

在狭小空间内可靠切换信号
PLC-INTERFACE系列继电器的引线框架技术为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础。此外,还采用电磁式继电器和固态继电器。这一产品组合在大量的开关操作中不断验证了其可靠性。1997年,菲尼克斯电气率先将引线框架技术集成至宽度6.2 mm的继电器模块中,该设计具有里程碑式意义。

优势

  • 通过压配电子组件提高抗振性
  • 经优化的热管理,可减少局部发热,延长电子元件使用寿命
  • 适用于紧凑型继电器模块的成熟技术
  • 可拆卸式组件和可插拔继电器可反复组装
  • 直插式或螺钉连接技术,轻松接线

全自动生产系统一览

PLC-INTERFACE生产人员俯瞰生产线

利用专业化制造知识全自动生产的继电器可以帮助您可靠、高效、可持续地操作系统和应用。

塑料零部件由颗粒制成,而导线是由金属板原材料冲压形成。布置、装配并焊接印刷电路板。将电子组件放置在系统过程的适当点位,然后推动至预定位置。