应用 了解继电器的各类应用领域。
菲尼克斯电气遍及全球,伴您左右
在全球拥有50多家子公司和30多家经销商,菲尼克斯电气就在您的身边。我们将提供基于应用的个性化专业建议、快速准时的交付以及适配应用的高质量继电器模块。依托专业的工程设计和制造知识以及深度垂直整合,我们确保产品满足客户质量要求。我们还为客户提供全面的售后服务。
切换操作无处不在 了解通用全球的继电器
Power-to-X应用
氢气和甲醇等气液体使用可再生电能通过电解法生产,并作为碳中和缓冲载体输送。这类合成燃料可用作交通业和工业的燃料。必要时,合成燃料还用于热电联产发电厂的电力回收。
在现代Power-to-X应用中,信号必须能够轻松、灵活、可靠地通过接口层从控制层传输至现场。这也适用于从现场到控制层的信号路径。
对于实现行业耦合的Power-to-X技术而言,负载和信号切换用继电器是不可或缺的核心组件,因此其也成为了各行业间通用连接的重要组成部分。
适用于各类应用的PLC-INTERFACE
继电器若要通用全球,需要来自认证测试机构的认证和确认书。PLC-INTERFACE可轻松、安全地应用于各类应用场合。该产品系列已获多项认证,满足当前和未来应用需求。
| 特定地区确认 | 认证 | 第三方证书 | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155(轨道交通) | UL | 符合IEC 60947-5-1标准的CB报告 |
| 2 | EN 50121(轨道交通) | DNV | 确认符合ATEX指令 (IBExU) |
| 3 | 中国RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE RoHS | UL HazLoc(I级,2区) | |
| 5 | CMIM(摩洛哥) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | 轨道交通认证 | |
| 9 | EAC Ex |