您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于过程行业的连接技术

COMPLETE line提供了大量不同的接线端子,用于连接控制柜中的各种应用。产品均可轻松安装,且配备标准化附件,设计统一。

过程行业连接解决方案

交互式图像映射:过程行业连接解决方案
大电流接线端子
PTPOWER大电流接线端子是便捷易用的大线径导线连接方案。
了解更多信息
大电流接线端子
电位分配
使用菲尼克斯电气独特的接线端子系统,可自由选择连接技术。
了解更多信息
电位分配
马达连接
采用四层接线端子连接额定线径为2.5 mm²和4 mm²的导线,轻松连接马达。
了解更多信息
马达连接
穿板式连接器
即使在恶劣的条件下,HEAVYCON重载矩形连接器也能可靠传输信号、数据和电力。
了解更多信息
穿板式连接器
高密度矩阵接线单元
紧凑型PTRV高密度矩阵接线单元可在自动化应用中实现清晰的信号配线。
了解更多信息
高密度矩阵接线单元
分断和刀闸分断
菲尼克斯电气的分断端子和刀闸分断端子的载流能力高达31 A,额定电压高达1000 V。
了解更多信息
分断和刀闸分断
供电和保护
高系统可用性对过程行业至关重要。COMPLETE line提供可靠的整体解决方案,实现稳定的不间断供电。
了解更多信息
供电和保护
控制
COMPLETE line提供一系列高效解决方案,主要面向过程行业应用的维护、改装、转换以及满足未来需求的新系统研发。
了解更多信息
控制
信号匹配
为实现过程行业中复杂操作的稳定无误,需确保从现场到控制器的无干扰信号传输。
了解更多信息
信号匹配

大电流连接
高性能大电流接线端子尤为适合供电应用。
电源
从各式配电块到紧凑型穿墙端子,COMPLETE line为各种应用提供合适的电位分配解决方案。
马达连接
三相马达接线端子节省空间,为现场负载提供紧凑连接。此外,定制化穿板式连接器可用于创建灵活的外部接口。
信号匹配
高密度矩阵接线单元起初用于信号传输领域。而在这里,适用的分断端子和刀闸分断端子保障了必要的安全性。