冗余辅助电源

可靠的辅助电源

COMPLETE line系统产品为能源应用提供可靠的辅助电源,防止意外系统故障。

为电网设计可靠的辅助电源

为电网设计可靠的辅助电源
电涌保护器
过电压会损坏二级系统(二级设备)。通过电流或电压互感器,可耦合电涌电压。电涌保护器因而能提高系统的可靠性和可用性。因此,我们建议使用SEC产品系列中的I+II类电涌保护器。
了解更多信息
电涌保护器
电源
QUINT电源能可靠满足能源行业的苛刻要求,包括根据需要进行交直流和直流/直流转换。使用菲尼克斯电气电池,可以装配高性能不间断电源 (UPS)。
了解更多信息
电源
冗余
冗余设计可在单个电源装置发生故障时,可靠确保高可用性。QUINT POWER系列具有冗余辅助电源所必需的模块。此外,这种设计支持各种监控和预防性维护方案。
了解更多信息
冗余
电位分配
紧凑型PTRVB...电位分配端子可在狭小空间内实现多达32个接线位的电位分配,还可通过插拔式桥接件扩展为电位分配模块。产品采用免工具直插式连接技术,安装特别快捷方便。
了解更多信息
电位分配
设备保护
可靠的设备保护系统可以保护24 V DC系统不受短路损坏。COMPLETE line系列型号齐全,可根据特定应用定制产品。为实现极其可靠的关断,我们推荐采用选择性熔断 (SFB) 技术的热磁式设备断路器,其尤为适配QUINT电源。
了解更多信息
设备保护
电位分配
直插式PTFIX电位分配模块无需手动桥接,安装快速,可节省多达80%的时间。配电块和电源模块具有11种不同颜色以及6、12和18个接线点,轻松实现安全直观的安装。
了解更多信息
电位分配

可靠、稳定的辅助电源对变电站的不间断运行至关重要。高性能电涌保护系统通过安全泄放瞬态过电压实现这一效果。创新型交直流电位分配解决方案可节省控制柜空间和安装时间。冗余解决方案或电池可在需要时补充直流电源,因此即使在紧急情况下也能保障24 V电源供电。功能型设备断路器可减少短路对整个系统造成的不良影响。

探讨:可靠的辅助电源