实用信息
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
工业人工智能
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
模块化机械制造
灵活的模块化机械制造
如今的机械设备必须能够快速适应市场变化。在此背景下,模块化机械设备设计是理想解决方案,可显著提高客户应用的灵活性。此外,模块化机械设备设计还便于将大型设备运输到客户现场,安装更轻松。
概览
产品
应用案例
更多信息
模块化机械制造概览
模块化机械设备和开关设备可并行设置,并在目的地实现安全快捷的组装。如有需要,可快速改变设计,提高机械制造效率。
减轻编程工作量
分布式机械设备和工厂概念允许使用体积更小的控制器和自动化解决方案。
组装、调试、改造速度更快
统一的接口确保了能够快速组装单个系统模块以组成生产线,快速转换或改造机器设备。
转换或改造更灵活
单个制造步骤的组合可实现灵活的生产,可以调整生产设施以适应不断变化的市场需求。发生故障时,您也可灵活应对而不中断生产。
交付速度更快、更灵活
紧凑型机器模块可更快、更轻松的运输。
产品概览
电缆穿板连接,节省空间
模块化CES穿墙模块,使您能够在控制柜和现场侧敷设预制电缆和线缆,节省空间,节约成本。
有关电缆穿墙模块的更多信息
直插式连接解决方案
使用插拔式COMBI接线端子,信号和接线输出可高达41 A和1,000 V。
有关插拔式接线端子的更多信息
灵活耐用的I/O模块,用于分布式信号采集
Axioline E设备旨在满足当前和未来现场安装的要求,可直接用于极端恶劣环境下的机械设备。
有关I/O系统的更多信息
可靠的传感器/执行器布线
预制M8和M12电缆以及配套的接线盒保证有效的信号接线。
有关传感器/执行器分线盒的更多信息
M12推挽式连接器
M12连接器,采用推挽式快速锁紧机制,无需工具即可稳固连接。
有关传感器/执行器连接器的更多信息
坚固耐用的工业连接器
HEAVYCON COMPLETE重型连接器采用单个或两个插拔式连接,可灵活组合。
有关工业连接器的更多信息
了解有关客户成功故事的更多信息
依托模块化装配线,实现不间断生产
菲尼克斯电气的QUINT POWER电源能够为机械制造部门提供优质供电,提高装配线的可用性。
跳转至解决方案
预组装功能模块可简化模块化机械制造过程
灌装厂采用即用即装的安装板来缩短装配用时。
跳转至解决方案:预组装功能模块
更多信息
手册 – HEAVYCON COMPLETE重型连接器
HEAVYCON COMPLETE—系列齐全,应用广泛。
现在下载