适于电气安装的电缆连接器 快速、轻松地连接电缆,无需使用特殊工具。菲尼克斯电气导线连接器和安装连接器种类齐全,为各类电源连接和配电应用提供了合适解决方案。

梯子上的人员正在查看接线完毕的卷帘

敷设、延长电缆并修复受损电缆是电气行业的日常工作。而连接窗帘、卷帘和遮阳篷马达也是电气安装作业的内容之一。QPD连接器、导线连接器和分配器可显著加快作业速度。快速免剥线 (IDC) 速连技术无需剥线或螺钉固定。

产品坚固耐用,保护连接不受外部影响。QPD快速电源分配器的各组件均可有效防潮和避免拉伸负荷影响,同时还抗冲击。

  • 快速免剥线 (IDC) 连接无需特殊工具,可节省高达80%的接线时间
  • 壳体坚固耐用,防护等级高达IP68/IP69,抗冲击强度达IK07,稳定性高
  • 产品设计灵活,有固定式和可插拔型号可选,同时提供各种电缆连接器和接线容量为1.5 mm²至6 mm²的多位数电源分配器

快速电源分配器对比

IPD

PRC

QPD

连接技术 直插式/Push-Lock直插式连接 螺钉连接/压接 IDC快速免剥线连接
位数 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
额定电压/电流 可达690 V和20 A 可达690 V和35 A 可达690 V和40 A
防护等级 IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
抗冲击等级 IK07 IK08 (-25°C) IK07
环境温度(运行) -30°C (-40°C) ... +100°C -40°C … +85°C -40°C … +100°C
锁紧类型 卡口式快速锁紧机制,支持手动或工具解锁 卡接锁紧,支持手动或工具解锁 螺钉锁紧机构,支持手动或工具解锁
插拔次数 50或100(防护等级最高IP66) 可达2000 50
导线横截面(刚性和柔性) 0.5 mm² ... 2.5 mm² 1.5 mm² ... 6.0 mm² 0.5 mm² ... 6.0 mm²
电缆外径 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
认证 IEC、UL、VDE IEC、UL、2PfG、DNV IEC、UL、VDE

IPD快速电源分配器 无论是何种困难的安装环境,均可实现可靠的免工具配电。

  • 采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
  • 即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
  • 预制电缆组件实现快速调试

PRC快速电源分配器 极端环境下亦能安全配电。

  • 高防护和抗冲击等级,极端环境条件下也能可靠使用
  • 采用成熟的压接或螺钉连接技术,操作简便
  • 机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试启动

QPD快速电源分配器 实现更快速、便捷、经济的配电。

  • 采用QUICKON IDC快速免剥线连接,无需特殊工具即可接线
  • 通过固定式和可插拔连接打造灵活的配电解决方案
  • 有效防范环境影响

QPD STAK 3和STAS 3连接器 组装用连接器专用于连接卷帘、窗帘和遮阳篷电机。

  • 采用IDC连接,实现免工具快速安装
  • 耐用型防溅水壳体
  • 兼容各类常规遮阳篷和卷帘电机接口