为何实施直流电网? 可持续、经济可行、技术可取
直流电网可实现低损耗配电,提高自发电力的利用率,减轻交流基础设施的负载。电网采用可扩展的模块化设计,可灵活集成到现有系统中。另一个优势在于依托现有组件、标准和实践知识,这项技术可立即实施部署。
- 可持续能源运用:直流电网实现了光伏电力的直接利用、回收和储存
- 优化基础设施和成本:减少转换步骤,降低材料用量,缓冲峰值负载,从而降低成本
- 面向未来的系统集成:可扩展型直流电网是集成发电机、储能系统和负载的理想选择
全面规划直流电网 从电源到耗电
要成功实施直流电网,首先需要精心规划各类相关系统组件。其中包括:
- 配电:涵盖明确电流路径和保护设计的电网架构方案
- 耗电:分析负载情况并集成直流负载
- 馈入:确定适配能源及容量
- 储能:为调峰和供电安全选择合适的储能技术及容量
符合安全标准的安装、选用适配拓扑结构以及配套组件是项目成功的关键。下一节将简要介绍可助力实施的技术。如需在电网中使用直流电,请联系我们的规划专家。
携手共创直流未来 合作关系是直流转型的关键
成功实施直流电网需要的不仅仅是技术, 还有赖于稳固的合作关系。在“UPDATE直流电网”特刊中,您可了解菲尼克斯电气如何携手合作伙伴积极推动能源转型。从规划、安装到标准化,直流电应用正逐步发展为合作型项目。
直流电涉及哪些方面?
- 位于布隆伯格的直流工厂:高效节能,智能联网
- 直流电实践:实际项目与切实挑战
- 安全测试:10 kA短路测试,安全性显而易见
- 创新:实现安全连接和切换的ArcZero和ELR HDC
- 直流专家:专注于全电气社会领域
对于想要了解、规划或使用直流电的人员而言,这期杂志是必读之选。
联系方式
菲尼克斯电气专家将助力打造直流电网方案。
Tobias Lüke
直流应用专家
凭借在自有生产大楼中积累的经验,我们将竭诚为您提供有关直流电网规划和实施的建议。