饮用水供给的水处理 使用菲尼克斯电气的冗余控制和网络解决方案,确保数据传输的安全性及预测性工厂运营。

位于饮用水处理厂的维修人员

挑战


水供给系统的内景镜头

个性化治理要求

水体中来自细菌及病毒的杂质与污染物将在分流前被彻底清除。而其自身会经过氧化、消毒和软化等不同阶段的处理。

解决方案


客户在水处理厂进行讨论

面向未来的工厂运营,保障饮用水安全

通过确保工厂的不间断运行,满足严苛的水质要求。我们提供的产品和解决方案能够确保最大化可用性,保障安全且面向未来的水处理。
从现场层到控制层,工厂可通过控制和联网解决方案可靠控制并监测其敏感流程。这意味着您可在任何时间、任何地点安全地访问系统,并且在出现故障时,能够轻松地通过远程维护进行错误诊断。

过程解决方案

用于控制处理厂的控制柜
臭氧系统控制柜
高性能冗余控制器
用于控制处理厂的控制柜

为精确控制处理厂中二氧化氯的用量,需采用流速和余氯的测量值。菲尼克斯电气的模块化控制技术集成包含预编程可视化块的eHMI,通过基于Web的触摸屏实现对现场操作的精确控制。

臭氧系统控制柜

现场设备与控制器间将建立安全连接,以控制氧化过程中的臭氧浓度, 并通过模拟量与数字量输入/输出轻松处理这一层级的信号。这些信息将通过Modbus、PROFIBUS和PROFINET等标准通信协议传输至控制系统。

高性能冗余控制器

不同类型的污染所需的处理工艺各不相同。高性能RFC 4072S安全控制器采用了冗余设计,确保水处理的不间断运行, 也可将其用于符合SIL 3或PLe最高安全要求的应用。

从现场层到控制室的统一冗余系统

故障安全性能在水处理的各个阶段尤为重要, 因此,为实现高可用性需创建冗余系统。
菲尼克斯电气为工厂自动化提供可靠的解决方案及冗余组件。 我司产品种类齐全,从现场设备的简单集成到控制层与网络层,再到控制系统,解决方案应有尽有。因此可助您实现工厂的不间断运行。

交互式图像映射:冗余通信拓扑
适用于PLCnext Technology的自动化技术
灵活选用自动化编程语言,将系统连接至云端。
有关自动化技术的更多信息
适用于PLCnext Technology的自动化技术
安全远程通信
菲尼克斯电气提供合适的工业路由器和网络安全解决方案,在全球范围内实现与设备和系统的安全通信。
有关工业路由器和网络安全的更多信息
安全远程通信
Water Functions软件库
借助预编程功能块,软件库即可简化污水与饮用水处理系统过程的测量和控制操作。
有关Water Functions软件库的更多信息
Water Functions软件库

优势

  • 通过集成远程诊断功能的本地可视化系统,实时掌握系统状况
  • 即便发生电源故障,仍能可靠采集工厂设备信号
  • 高性能安全冗余控制器确保运行不间断运行

联系人

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我非常乐意就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。