您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

去除饮用水中的悬浮物 采用菲尼克斯电气的水过滤监测和控制解决方案,实现更为高能效与可靠的处理厂运行。

采集悬浮物质清除期间的测量值

挑战


开放式过滤

高能耗和可避免的停机

悬浮物质清除需要消耗大量能源以及过滤系统的高效应用。这是对提取水的必要净化和除浊过程,同时也可以保护后续流程的工厂设备。

解决方案


消毒过程中集成的远程诊断功能

基于数据可靠监测和控制投料量

菲尼克斯电气解决方案可采集处理厂悬浮物质清除装置的各类过程相关测量值。开放式控制技术让过程控制变得简单又安全。基于数据合理控制过程顺序。其中关键在于保护系统和确保能效。

转鼓系统
使用模块化功率测量模块采集絮凝剂投加过程的能量数据
开放式过滤
转鼓系统

地表水处理的第一阶段在转鼓系统中进行。通过多种标准接口采集测量值,PLCnext Control系列模块化控制器即可根据所采数据可靠控制过滤过程。

使用模块化功率测量模块采集絮凝剂投加过程的能量数据

在凝聚阶段,絮凝剂的用量根据应用能量确定。而这则通过速度控制来实现。监控搅拌马达功耗即可实现能量优化。其数据可通过基于物联网的EMpro电能监测设备获取。

开放式过滤

开放式滤池采用溢流方式运行,因此水的停留时间对于净化效果有着重要影响。通过Modbus、PROFIBUS或PROFINET可将阀门和驱动技术的安全控制装置轻松集成至网络中。

灵活适配特定自动化应用

交互式图像映射:适用于特定自动化应用的控制器
适用于PLCnext Technology的自动化技术
菲尼克斯电气的控制器具备多种性能等级,适用于PLCnext Technology技术框架, 因此是适配特定自动化应用的理想之选。灵活选用自动化编程语言,将系统连接至云端。
有关自动化技术的更多信息
适用于PLCnext Technology的自动化技术
安全远程通信
菲尼克斯电气提供合适的工业路由器和网络安全解决方案,在全球范围内实现与设备和系统的安全通信。
有关工业路由器和网络安全的更多信息
安全远程通信
Water Functions软件库
借助预编程功能块,软件库即可简化污水与饮用水处理系统过程的测量和控制操作。
有关Water Functions软件库的更多信息
Water Functions软件库

优势

  • 模块化能源数据采集,发掘潜在的节能环节,减少能源开支
  • 智能切换系统部件,优化系统应用
  • 预测性趋势计算,降低峰值负载

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我乐于就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。