智能灌溉解决方案搭配使用了PLCnext和LoRaWAN技术。借助自动化系统,解决方案整合了高效灌溉控制所需的各项必要云端数据。PLCnext Control将持续比较当前传感器值与预配置的云端参数。若算法判断绿地缺水,就会自动打开相应灌溉区的电磁阀。一旦达到规定的用水量或土壤湿度恢复正常,电磁阀便会关闭。如果本地气象站基于数据探测到降雨事件,灌溉操作会自动取消。
菲尼克斯电气自有物联网平台助力用户在地图上定位环境传感器,并通过单独图表清晰展示采集到的测量数据。
全电气社会园区绿地众多,遍布于此的植物需要可靠供水。根据相应植物种类的需水量,以及阳光或降雨等天气影响,灌溉要求均各有不同。
手动实现理想灌溉效果需耗费大量人力和成本, 并且难以监测耗水量。
园区绿地被划分为15个灌溉区,旨在实现有效灌溉。每个区域均安装了电池供电的LoRaWAN土壤湿度传感器。
传感器可定时测量土壤湿度、温度和电导率,并通过LoRaWAN网关将数据传输到公司自有物联网平台。土壤测量数据和本地气象站数据均会整合到云端。根据天气预报,系统可规划或基于各类参数预设按需灌溉。
借助数字化连接的水表,灌溉控制系统即可获取当前流量和用水量等重要信息。
智能灌溉解决方案搭配使用了PLCnext和LoRaWAN技术。借助自动化系统,解决方案整合了高效灌溉控制所需的各项必要云端数据。PLCnext Control将持续比较当前传感器值与预配置的云端参数。若算法判断绿地缺水,就会自动打开相应灌溉区的电磁阀。一旦达到规定的用水量或土壤湿度恢复正常,电磁阀便会关闭。如果本地气象站基于数据探测到降雨事件,灌溉操作会自动取消。
菲尼克斯电气自有物联网平台助力用户在地图上定位环境传感器,并通过单独图表清晰展示采集到的测量数据。
本地操作终端支持定时操作,允许单独设置一周内每天灌溉操作的开始时间。在此情况下,用户还可输入各个灌溉区的限值。在时间同步方面,软件将查询集成有NTP(网络时间协议)服务器的GNSS(全球导航卫星系统)接收器。软件还能够可靠检测系统的泄漏情况,并生成警报。此外,经由VPN(虚拟专用网络)通道,PLCnext Control可连接到基于Web的菲尼克斯电气SCADA系统Resylive。通过该平台,即可随时远程或本地配置、控制和监测系统。系统还支持生成用水量报告。
在数据通信方面,系统采用了LoRaWAN(远距离广域网)无线网络技术。该技术的特点是远接收距离和低能耗。此类特性尤为适于城市区域的物联网应用。LoRaWAN在城区的传输距离可达5公里,乡村地区的传输距离则可达15公里,具体视建筑类型而定。该技术采用免许可的868 MHz ISM频带进行数据传输。
安装在现场后,LoRaWAN传感器按指定间隔将当前测量值发送到附近网关。随后,网关通过蜂窝或以太网连接将数据传输到网络服务器。
采用智慧城市控制箱,轻松整合从传感器到控制系统的城市数据。高数据透明度有助于城市制定针对性优化措施,打造高效且可持续的生活空间。这一多功能控制箱可轻松连接到现有基础设施。
所有应用均基于实时获取的传感器数据和无线数据。凭借开放式系统架构,控制箱可轻松集成到市政计算中心和其他诸多其他物联网平台。
全电气社会园区采用智能灌溉解决方案,展示了如何为各类花草树木提供按需灌溉,同时还可节省用水。相较于简单的定时灌溉,该方案可节省高达30%的用水。
这一案例亦可轻松推广应用于其他城区。数据亦能轻松集成到现有控制系统。