湖泊环境数据一目了然 上湖采用智能环境监测方案,用于监测、分析和优化水质。

比勒费尔德市上湖的环境监测

客户概况


比勒费尔德市上湖

比勒费尔德市上湖

  • Johannisbachtalsperre亦称上湖,是位于德国比勒费尔德市的大型湖泊。
  • 该人工湖的面积约为14.5公顷。
  • 湖泊最深处约2.5米。
  • 上湖不仅是颇受欢迎的休闲胜地,也是诸多本地动物种群的栖息地。

挑战


比勒费尔德市上湖的曝气

低氧气含量和复杂水质测试

天气炎热时,上湖水位的下降会导致藻类生长风险增加。这会增加耗氧量,进而造成水体污染。水体含氧量对生物生存至关重要,因此鱼类资源尤其受到影响。

水质测试需要开船往来湖泊,相关工作量巨大。环境局现采用了菲尼克斯电气的智能环境物联网系统,能够及时识别负面环境影响,并仅在后续出现严重缺氧的情况下启用人工曝气鼓风机。

解决方案


调试比勒费尔德市上湖的智慧城市控制箱

实时监测环境状况,按需控制曝气作业

比勒费尔德市上湖采用智能环境物联网系统,有效监测环境状况。比勒费尔德市环境局使用传感器技术测量水质,具体包括透明度和氧气含量。传感器还会采集空气质量和二氧化碳浓度的数据。通过集成智慧城市控制箱,此类数值现可实现全天候记录和评估。这得益于LoRaWAN无线技术和采用常规连接的传感器,通过传输湖泊和周边环境传感器的数据,实现了实时监测。

采集自湖泊和周边环境的测量值亦可用于控制人工曝气。本地自动化系统若检测到湖泊数据出现负值,就会启动湖泊中各个点位的曝气作业,用于为鱼类供氧。基于Web的物联网平台可轻松访问历史和当前数据。

基于所记录的测量值,我们期望显著减少上湖监测所需的工作量。此外,通过持续精确记录测量值并传输至物联网平台,事件响应速度得到了明显提升。

Marco Butzkies, 员工

解决方案详情

监测传感器数据
分布式传感器
智慧城市控制箱
监测传感器数据

通过调制解调器的蜂窝网络,本地传感器和分布式LoRaWAN传感器的测量数据即可传输至菲尼克斯电气grovez.io物联网平台。该平台是基于Web的应用,可显示测量值。比勒费尔德市环境局用户由此可随时掌握水质状态。除当前数值外,平台还可显示历史数据趋势,如用于确认氧气含量的波动。

此外,市政部门等其他用户亦可通过云到云连接获取数据。换言之,通过VPN(虚拟专用网络)的安全连接,比勒费尔德市政部门的数据平台即可从中央MQTT代理获取数据。

分布式传感器

LoRaWAN无线技术为分布式传感器提供高质量的无线覆盖。作为无线网络技术,LoRaWAN专用于物联网和分布式传感器记录。相较其他无线系统,LoRaWAN具备远距离和低耗电量等特点。这使得传感器数据在城区的传输距离可达2公里,乡村地区的传输距离则长达40公里,同时还具备较长的电池使用寿命。事实证明,鉴于上湖内外安装了大量设备,此类特性尤为重要。

LoRaWAN技术采用特定调制方式,助力信号在恶劣环境中实现远距离传输。信号可穿过建筑、树木和其他障碍物传输,因此尤为适用于上湖项目等环境监测应用。LoRaWAN基础设施基本由LoRaWAN网关组成,用于实现终端设备(节点)与其他网络之间的通信。在设备中,无线报文会转换为TCP/IP数据包。基础设施还包括LoRaWAN服务器,用于接收和加密数据包,并将用户数据或测量值转发到其他系统。

智慧城市控制箱

智慧城市控制箱控制柜解决方案涵盖各类相关组件,助力监测上湖环境。传感器配备多种接口,可轻松连接到通用系统。除水体透明度和氧气含量的测量值,解决方案还会记录气温、气压和二氧化碳浓度。为此,上湖周边安装了多种不同厂家的LoRaWAN兼容型传感器。测量值均会传输到智慧城市控制箱的内置PLC。PLCnext Control负责控制传感器,并检测测量误差。智慧城市控制箱中央安装有网关,为水坝区域提供无线覆盖。控制柜采用模块化设计,支持按需扩展。

通过智慧城市控制箱实现智能环境管理

采用智慧城市控制箱,轻松整合从传感器到控制系统的城市数据。高数据透明度有助于城市制定针对性优化措施,打造高效且可持续的生活空间。这一多功能控制箱可轻松连接到现有基础设施。

所有应用均基于实时获取的传感器数据和无线数据。凭借开放式系统架构,控制箱可轻松集成到市政计算中心和其他诸多其他物联网平台。

优势

  • 透明的环境数据:实时远程监测水体透明度和氧气含量
  • 轻松集成配有多种接口的分布式传感器
  • 云端设有开放式接口,为各个相关方提供数据
  • 制定有效措施,助力环境的可持续保护
  • 基于需求的自动化曝气控制,可节省能源、成本和资源

联系方式


Joel Stratemann
Joel Stratemann
智慧城市部门商务拓展经理
我乐于就打造智慧城市助您一臂之力。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

摘要


上湖的有效曝气

运用环境数据,有效优化水质

环境数据的运用可为市镇带来多种优势。例如,通过实时监测环境状况并及时采取相应措施,即可节省成本和资源。为测定当前水质情况,比勒费尔德市环境局先前必须开船从湖中多次取样。但现在,通过安装传感器并搭配使用智慧城市控制箱,即可全天候记录和评估相关数据。通过结合传统自动化与物联网应用,比勒费尔德市环境局为环境状况改善开辟了全新道路,同时还可节省所需时间及成本。