两台控制柜,配有不同的直插式接线端子

Novum Automation公司采用快速可靠的直插式技术

  • Novum Automation公司将以往的人工流程自动化,进而大幅改善系统控制效果,提高投资回报率 (ROI)
  • 在升级改造传送带系统之际,Novum公司了解到菲尼克斯 电气的直插式技术,该技术可轻松快速地实现可靠接线
  • Novum公司现下的诸多项目中均采用菲尼克斯电气产品,原因在于长期来看,更短的安装时间和高可靠性可节省成本
Novum Automation公司标志

客户概况 – Novum Automation

Novum Automation是一家位于美国密歇根州特拉弗斯城的小型创新工程和制造公司。Novum公司将贯穿产品生命周期的数据采集和产品测试等以往人工流程自动化,进而大幅改善系统控制效果,提高投资回报率 (ROI)。

公司所有者兼首席系统系统工程师Reese Gallagher解释说:“我们是家相当年轻的公司,近期刚从Gallagher Engineering改名为Novum Automation。公司团队由五名涉猎广泛的工程师组成。我们在工作上全力以赴,乐在其中, 并坚持严格要求自身。“
Reese表示:”当下,业内某些设备的使用时间已达20、30甚至35年。由于已不再支持诸多陈旧技术,因此有必要更新旧设备。旧设备开始故障频发,对制造厂商控制系统的升级需求也在增长。我们了解到北密歇根地区的需求激增,尽管产业有所发展,但控制支持却未随之增长。我们随后开始寻找客户的共同需求。”

Novum Automation公司的控制柜安装

传送带控制系统的现代化改造

Novum Automation在传送带系统等各类应用中均碰到过此类问题。
Novum的一家客户需要升级其四条灌装生产线的传送带系统。原有系统运行于陈旧硬件上,严重影响了生产效率。
Reese解释道:“许多制造类企业都采用传送带输送设施内的产品。
厂商必须使用某种形式的控制系统与设备交换信号,以便操作人员了解工厂内何时出现产品积压或堵塞。我们还提供产线检测设备。“ ”目前我们正在研发标准解决方案系列。我们清楚地认识到所制造传送带控制系统的数量之多。
所以不得不自问:‘为何不设计一套以标准化为卖点的标准解决方案?’”
Novum公司设计、研发、安装并调试了一套功能完善的传送带控制系统。该系统基于先进的可扩展PLC和面板构建硬件,随附全套文档,以便用户操作。
新系统包含用于检测瓶子堵塞的数字光敏电阻、用于平滑控制加速/减速情况以延长马达使用寿命的变频驱动器 (VFD) 以及可显著提高可靠性与安全性的新款交流驱动器。
Novum公司仅有短短四个月时间来完成四个系统的改造,所以必须加快工作进度。
接线端子接线是件相当耗时的工作。
虽然接线端子是构成控制柜的基本组件,线缆还是会随着时间流逝而松动,从而导致故障。
Reese说:“花了5个小时完成故障排除后,我们发现其中某个端子未完全固定,导线也因重力而松动。
也有可能是有人进入控制柜并撞到了端子。
导线松动后,我们现下必须检查数以千计的接线点才能找出哪个点未连接。“

控制柜中已接线的PTPOWER大电流接线端子

直插式技术实现快捷安装

查看了一些菲尼克斯电气产品制造的面板后,Reese便有意深入了解直插式技术 (PT)。 ”当我们看到产品时,心想:‘等等,市面上提供只需插入导线即可接线的产品?接线完成后还牢固抗振?‘ 我们在想:’为何业界未能普及这项技术?‘”
Reese承认,他起初对菲尼克斯电气庞大的产品线有点不知所措,但之后负责Novum公司的工业领域销售工程师Zach Vinski帮他理清了产品目录。

“Zach帮助指导我们选择合适产品,成果十分出色。” Novum公司选用了PTPOWER大电流接线端子和PTIO传感器/执行器接线端子。PTPOWER接线端子是快速易用的大线径导线连接方案,导线线径可达350 kcmil (177 mm²)。PTIO则专用于现代化设备控制器的接线。此类接线端子外形与菲尼克斯电气CLIPLINE complete桥接系统相同,灵活度高。
Novum公司需在极短时间内完成传送带控制系统装配。“我们在大约四个月内就制造出上述系统。”Reese说道, “我们必须快速完成系统制造,而PTPOWER和PT接线端子的一大优势就在于可以节省时间。操作人员无需拧装接线端子。
我一度因为拧装过多接线端子而患上网球肘病,所以我十分支持使用PT端子。节省下的时间可进一步缩短系统制造用时。” “接线端子还具备防触电保护功能,十分令人惊喜。此外,产品使用也简便快捷, 无需紧固操作。“ 他说道PTIO的窄型设计是另一大优势。”这是一款优质的传感器I/O,基本上只需供电并连接插拔式桥接件即可工作。产品外形格外纤薄。无论接近传感器安装于何处,均可高效连接I/O。电源早已接好, 无需另接单独的电源线。这点十分让人惊喜,并且操作人员仍可直连I/O。因此,除采用标准直通式接线端子的设计外,又拓展了应用范围。”

采用直插式接线端子后,其他组件就显得颇为陈旧,所以我们询问客户是否需要升级改造。

Reese Gallagher, 公司所有者兼首席系统工程师
控制柜中已接线的直插式PTIO传感器和执行器接线端子

值得信赖的长期关系

Novum公司在仅仅四个月时间内就彻底翻修了所有四个系统。
新系统的占地面积缩减至两台常设控制柜,而旧系统则需三到四台控制柜。
Reese提到,Novum公司的主电源配电应用均采用了PTPOWER产品。“而现在几乎所有我司应用都使用了PT接线端子。该类端子选择多样,还可选购双层, 甚至三层型号产品。同样设计巧妙的是交流电机用型号。该类端子支持接地电位,这意味着用户可快速截断进出VFD的输入或输出。
随后直接插入导线,完成现场接线。
采用直插式接线端子后,其他组件就显得颇为陈旧,所以我们询问客户是否需要升级改造。“ Reese说长远来看,直插式技术和其他菲尼克斯电气产品可节省成本。 ”菲尼克斯电气产品,尤其是直插式接线端子可在组装面板时节省大量时间。 此外,个人认为该端子还能确保长期可靠的产品质量。除非有人破坏,否则设备不会在现场出现故障。由此,我们就不用接到电话投诉说设备无法工作了。”
“菲尼克斯电气值得青睐的一点在于其高质量产品线。 我不需要上来就实施产品质量测试, 也不必担心产品两年后甚至是调试期间就出现意外故障。“他总结道, ”在决定采用菲尼克斯电气产品之后,我不仅如释重负,睡眠质量也改善了,因为我知道他们卖给我的产品会发挥它的设计功能。”