高性能实木加工设备的快速接线 木材一直广受大众青睐。先进的木材加工设备,确保了最终产品时尚现代的外观。随着设备制造时间愈发缩短,接线作业也必须加速进行。

置于实木前的直插式接线端子

Weinig公司是实木加工设备及全套生产线的全球市场佼佼者,它通过使用直插式接线端子大幅节省了系统安装空间和用时。这种连接方式无需工具,轻松便捷,节省接线时间。选用菲尼克斯电气直插式接线端子的主要原因,是其在车间生产与终端客户现场系统组装中,均无需特殊工具即可完成导线连接。

实木加工设备及全套生产线领域的市场佼佼者

德国威力集团 (Weinig Group) 是实木加工设备及全套生产线的市场佼佼者。Weinig这个名称在百余年间一直是木材加工质量和发展的代名词。除畅销的全套生产线外,该公司还为其客户提供定制解决方案。在德国,公司约有900名员工负责根据客户需求进行规划和制造,每天可产出四台专用设备和系统。Weinig总部位于德国Tauberbischofsheim,拥有超过2,200名员工,在各大洲均有设有代表处。公司出口额比例已达 83%。

高性能实木加工设备

标准化与连贯且有条理的优化制造过程是成功的关键

对于机械制造公司而言,从初期构想到完整设备或全套系统,客户需求变得愈发具有挑战性,而其落地所用时间也越来越短。Gerhard Göbel是Weinig公司中央开关设备制造部的负责人。他与其团队的80名专家携手合作,在短短8到15天内即可制造出适配客户专有机器或系统的整套开关设备系统。其成功因素之一在于控制柜基本功能的标准化,从单个零件的选型、预组装到总装,开关设备连贯且有条理的优化制造过程也是项目成功的关键。因此不仅需要关注安装在系统中的组件质量,还需考虑到系统制造过程中所节省的时间。

为便捷可靠地完成开关设备接线,我们采用了菲尼克斯 电气旗下的直插式接线端子,优势众多。“即使是带冷压头的细径导线,亦无需工具便可轻松将其插入接线位。考虑到控制器具备大量接线点,这可为我们节省许多时间。”

Gerhard Göbel - Weinig AG, 中央开关设备制造部经理
Gerhard Göbel
安装在控制柜内的直插式双层接线端子

采用直插式接线端子,便捷完成控制柜内部接线

随着客户需求的日益增长,实施作业阶段亦渐缩短,而这也会影响接线用时。因此,Weinig公司采用了CLIPLINE complete系列直插式接线端子,以便轻松实现快速接线。
木材加工设备控制器的整体布线由紧凑型斜面式双层接线端子敷设而成,端子安装在控制柜下部。在后续的客户现场组装过程中,设备依托直插式技术即可快速、安全地连接到控制柜。端子配有两个大面积标识区域,情况一览无余。接线时,该直插式接线端子的橙色助拔按钮可避免导线插错。“接线槽清晰可见。”Göbel说道,“这意味着误接线将成为历史。”

双层接线端子每层均配有两个桥接井。因此,CLIPLINE complete系统的插拔式桥接件可缩短电位分配用时,同时节省作业成本。桥接井亦可插入自由组装式测试适配器。开关设备借此便能轻松连接到测试现场。

Weinig公司的设备广泛应用于世界各地。“我们需要获国际认证的直插式接线端子。”Göbel解释说, “无论是在系统运转过程中,还是运输到客户现场时,触点均会受到冲击和振动的影响。这正是直插式接线端子发挥高安全性作用之时。” 直插式接线端子符合IEC 60947-7标准要求,适用于各行各业。产品具备多项认证,包括针对美国市场的UL和CSA认证、符合IEC-EX标准的运输技术和过程工程行业特定认证,以及适用于所有商业船级社的认证。

Weinig公司标准规定,为防止绞线分叉需使用冷压头处理导线。Göbel:“借助便携式剥线和压线工具,我们节省了大量时间,专家团队可将时间用于其他任务。”

高科技专用设备可更为迅速地制造出客户所需产品,这是我们的经营之道,也是我们需要高质量组件的原因。

Gerhard Göbel - Weinig AG, 中央开关设备制造部经理
Gerhard Göbel