轻松完成高科技生产线的接线 高科技机械制造公司Grenzebach Maschinenbau在德国巴伐利亚州的小镇Hamlar设有一家中央控制柜制造厂,旗下约有60名技术工人,每年生产的开关设备连起来可达1,000多米。Grenzebach公司的生产线广泛应用于世界各地,较短的制造用时和快速现场调试是其成功的几个关键点。公司为此采用了紧凑型直插式接线端子,用于节省时间。

位于Grenzebach Maschinenbau公司的高科技生产线
前景中采用直插式接线端子的高科技生产线

高科技系统

Grenzebach公司旗下拥有全套处理、加工和自动化技术方案,是世界上首屈一指的机械制造公司。这家制造商雇有1,500多名员工,为中小型企业提供包括复杂控制器在内的完整系统产品。此类系统用于制造和加工平板玻璃、石膏板和绝缘板,还可生产薄膜光伏组件。从手机到屏幕,娱乐产业的显示玻璃均在洁净室环境下生产。Grenzebach公司的高科技解决方案广泛用于世界各地,适合对自动化和物流控制要求很高的领域。

Grenzebach Maschinenbau公司的平板玻璃加工线

开关设备的全面标准化

无论是较短的生产用时,还是系统在终端客户处的快速调试,这些要求都需要开关设备实现全面标准化。因此,整套系统即可分为模块化功能单元。以平板玻璃加工线为例,用于特定切割过程的标准切割设备控制柜可通过法兰连接至每个单元的主控制柜。

为便捷可靠地完成控制柜接线,我们采用了直插式接线端子,优势众多。即使是带冷压头的细径导线,亦无需专用工具便可轻松将其插入接线位,进而大幅节省接线时间。

Michael Biller - Grenzebach Maschinenbau GmbH, 控制柜制造部门主管兼组长
Michael Biller,控制柜制造部门主管兼组长
采用直插式连接技术的双层接线端子

直插式连接技术,接线更快速无误

直插式接线端子采用特殊弹簧设计,可节省高达50%的导线插入力,支持直接插入并通过弹簧片固定线径为0.34 mm²及以上的导线。连接在产生高导线拔出力的同时,还可确保接线稳固,实现抗振气密连接。而橙色助拔按钮则可在操作不当时(如所用工具有误)保护接线点免受损伤。在现场组装过程中,控制柜亦可快速、安全地连接至系统。端子的助拔按钮有助于避免导线插错。
该类直插式接线端子的接线容量达16 mm²,是CLIPLINE complete系统不可或缺的组成部分。因此,所有产品系列均共享同一套附件,如插拔式桥接件、测试附件和标识。

由于Grenzebach公司系统应用于全球各地,接线端子的UL认证及其抗振抗冲击特性也将发挥重要作用。Biller:“在系统运输至组装现场时,经常会遭受冲击和振动。尽管如此,各接线点必须能够正常发挥作用。”

直插式接线端子符合DIN EN 60947-7标准要求,适用于各行各业。除针对美国市场的UL和CUL/CSA认证外,产品还具备符合IECEx标准的运输技术、造船业、过程工程行业特定认证。