紧急冲淋装置监控解决方案 通过持续监控紧急冲淋装置,增强工厂人员的人身安全。

正在启动紧急冲眼器的人员

紧急冲淋装置监控解决方案

挑战


过程行业外部系统的紧急冲淋装置

确保正常运行

国际职业安全标准要求定期维护紧急冲淋装置。这种维护通常由维修人员定期实施。中央紧急冲淋装置监控系统可免去定期检查之扰。此外,系统还可确保紧急冲淋装置在上次例行检查后仍旧正常运行。监控系统可向医务人员精准通报装置位置,进而增强系统人员的人身安全。

解决方案


过程行业工厂的员工启动紧急冲淋装置

自动警报

自动警报生成功能支持定向信息发送。例如,系统可向维护团队发送功能状态信息,并通过短信或电子邮件直接向急救和医务人员发出警报。

监控控制室内的紧急冲淋装置

控制室内监控

准确记录维护周期,轻松创建清晰的测试报告。测试紧急冲淋装置时,启动情况会与必要水压数据一同记录。当紧急冲淋装置被触发时,医务人员会立即收到告知相应紧急冲淋装置确切位置的警报短信。从而通过GPS数据引导急救人员到达装置位置。

冲眼器和紧急冲淋装置状态的Web可视化

云方案

通过Web可视化功能,持续关注冲眼器和紧急冲淋装置的状态。冲淋装置可能会集成至现有应急系统。

传输技术

菲尼克斯电气提供个性化传输技术,用于监控紧急冲淋装置。

交互式图像映射:用于监控紧急冲淋装置的传输技术
报警
通过SMS继电器防范故障
有关SMS继电器的更多信息
报警
Radioline无线系统
适用于工业环境,使用可靠
有关Radioline的更多信息
Radioline无线系统
I/O系统
菲尼克斯电气I/O系统具备IP20和IP65/IP67防护等级,适用于所有常见总线系统和网络。
有关I/O系统的更多信息
I/O系统
工业路由器
菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或蜂窝通信(3G/UMTS/4G/LTE路由器)连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护。
有关工业路由器的更多信息
工业路由器

联系人:Wilfried Grote
Wilfried Grote
全球化工制药/过程行业管理部经理
我非常乐意就面向紧急冲淋装置监控的可扩展方案为您出谋划策。

优势

  • 紧急冲淋装置一旦启动,工厂安保和医务人员将收到准确的报警信号,进而提高职业安全性
  • 功能有保障,即便在上次定期检查之后,紧急冲淋装置依然受到持续监控
  • 自动保存维护报告,轻松检验定期日常维护

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到理想的解决方案。

联系方式