直流电网

适用于充电桩的直流电网:实现高效直流充电 直流电网奠定了高效直流充电的理想基础。通过直接集成直流快充站与双向充电技术,既可减少转换损耗,又能将车辆电池作为储能设备主动整合到工业楼宇的能源管理系统中。

男子正在德国布隆伯格全电气社会工厂外的直流充电站为汽车充电
全电气社会工厂前的直流充电站

挑战 日益提升的充电功率需要全新电网架构

充电桩的扩建及其与工商业建筑的集成带来了全新挑战。直流充电站需要大功率电力,而要通过交流电网提供此类电力,则需要额外转换。这不仅提高了技术复杂度,还会导致能量损耗,具体表现为发热量增加和运营成本上升。
随着电动多功能汽车的日益普及,人们对快速充电和高可用性的需求也在不断增长。双向充电的重要性也日益凸显。
车辆电池作为灵活储能系统拥有巨大潜力,既有助于降低峰值负载,又能在楼宇能耗需求较低时高效储存多余电力。然而,要将车辆电池并入传统交流电网,需要耗费大量精力。若无统一的直流架构,囿于额外转换损耗和受限的能源管理方案,系统将无法充分发挥效率潜力。

卡车停在德国布隆伯格全电气社会园区的直流充电站旁

解决方案 直接在直流电网中实现直流和双向充电

工业直流电网实现了从发电机到直流充电站的端到端直流耦合。直流充电无需在交直流电之间进行双重转换,因为充电桩直接由直流电网供电。这既提高了能效,还可减少损耗,实现了高充电功率。
直流电网的双向充电功能尤为具有前瞻性。依托这一功能,电动汽车不仅能够取用电力,还可将电力回馈至直流电网。因此,车辆电池可充当主动式储能系统,助力吸收峰值负载、缓冲可再生能源,提高工业楼宇的供电安全性。

德国布隆伯格全电气社会工厂的直流充电站景况

菲尼克斯电气的直流充电 高效构建直流充电桩

菲尼克斯电气基于工业直流电网,采用统一系统架构,打造直流充电解决方案。公共交流电网经集中转换后构成650 V直流电网,可直接接入直流快充站。光伏系统和电池储能系统亦可直接并入直流电网,为充电桩供电,无需通过交流电网中转。
直流电网采用了高效的大功率电子设备、保护技术、连接技术以及智能控制器,助力实现双向充电。通过搭配使用上级能源管理系统,即可实现充电过程、车辆电池电力回馈以及楼宇供电之间的有效协调。由此打造高效、可扩展且面向未来的直流充电桩。

优势 为何在直流电网中进行直流充电是物有所值的

  • 通过降低转换损耗提高直流充电效率
  • 支持双向充电,助力集成充当储能设备的车辆电池
  • 采用集中控制的高效配电设计,确保高可用性
  • 面向未来的充电桩,适于工商业领域

联系方式

菲尼克斯电气乐于提供面向直流电网的直流充电解决方案

Tobias Lüke,菲尼克斯电气直流技术应用专家
Tobias Lüke
菲尼克斯电气直流技术应用专家