您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

菲腾系列按钮指示灯助力机械制造提速增效

2022-03-31(年-月-日)
菲腾系列按钮指示灯

机械制造业是国民经济中的支柱型产业,其发展水平是国家工业化程度的主要标志之一。

近年来,随着用人成本的不断提升,再加上服务业的人力分流,很多制造企业面临着用工短缺且人力成本高的窘境,提速增效成为了机械制造业的一大主旋律。

按钮及指示灯产品是人机交互的常用控制元件,在机械设备、电气控制柜、现场控制等场景中应用普遍,从设备的设计选型到安装使用等各个环节都会涉及到该产品。

创新设计 | 多环节提升效率

基于对按钮指示灯产品应用的各个环节的分析,菲腾系列按钮指示灯在产品设计上做了一系列优化和创新,极大的提升客户的应用效率:

01 直插自锁连接技术
无需工具即可完成可靠连接,可提升高达80%接线效率。

02 宽电压输入
可直接输入24~240V AC/DC电压,选型方便,备货简单,安装使用安全无差错。

03 独立双接线孔
并联接线更便捷,无需双线冷压,接线、调整更高效。

04 模块化卡装设计
中框、模块安装无需工具,安装高效。

05 套件订购
提供完整套件订购方式,为选型、领料及安装等多个环节提供更高效的选择。

可靠性能 | 保障设备稳定可靠运行

超强抗振

  • 在大多数工业现场存在大量的机械振动,振动会造成电气连接的松动和不稳定,按钮指示灯产品同样面临着振动的考验。传统的螺钉接线方式在这种场景下存在较大的松动风险,菲腾系列按钮指示灯产品采用直插自锁弹簧连接技术,可满足高达350 g 的振动和冲击负载的最高要求,保证连接的可靠。

高IP防护

  • 工业现场环境复杂多样,金属碎屑、粉尘甚至雨水等各种环境都会存在,高IP防护对于设备的可靠性及使用者的安全都是一项重要的保障。菲腾系列按钮指示灯头部可达到IP66的防护等级(安装后),可有效防护雨水冲刷;触点模块IP20防手指触摸结构,无金属裸露部位,可有效提升设备的安全性。

抗感应电压

  • 很多工业应用现场存在较为复杂的电磁环境,很多用电器在这种环境下容易被干扰,造成不稳定的现象发生。菲腾系列LED灯产品内部采用电压驱动芯片设计,集成抗感应电压功能,发光稳定无闪烁。
媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications