您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

新品速递 | NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块

2022-04-07(年-月-日)
NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块

工业现场有很多移动、旋转或频繁更换的设备,以往设备供电和通讯会采用机械连接的方式,因此存在易磨损、易变形、频繁维护等各种问题。

菲尼克斯电气NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块采用非接触式设计,无磨损,免维护,提高设备运行稳定性。NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块在为设备提供无线供电的同时,还提供实时以太网数据的无线传输。

产品特点

01 非接触式供电和通讯
NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块采用非接触式供电,供电功率高达50W(DC24V/2A),同时还支持实时以太网通讯,因此可满足多数工业场合的供电和通讯需求,解决机械连接方式存在的各种问题,提高设备运行稳定性,减少停机时间。

02 支持多种工业以太网通讯协议
NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块通讯实时性高,支持多种工业以太网通讯协议,例如PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、TSN等,通讯稳定可靠。

03 全方位环形状态指示灯
NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块集成环形LED状态指示灯,工作状态清晰可见,诊断信息一目了然。同时还提供数字量IO接口用于控制和诊断输出。

04 设计紧凑,坚固可靠
NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块供电和通讯接口采用M12连接方式,设计紧凑,坚固可靠,防护等级高达IP65,轻松用于各种恶劣的工业环境。

05 即插即用,方便灵活
NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块即插即用,无需设置即可建立无线供电和通讯,使用方便,应用灵活,可实现多类型移动设备的无线供电和通讯,例如频繁更换的设备、旋转设备、移动设备等。

应用场景

NEARFICOUPLER无线供电和通讯模块的非接触式特性,使其相对传统解决方案具备无磨损、免维护、可靠性高的优势,适合机械手换枪盘、高速灌装机、物流输送等众多场合。可广泛应用于汽车、食品饮料、包装、物流、医药等行业。
● 典型应用:机械手换枪盘、旋转设备、物流输送托盘、洁净室等

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications