新品速递 | 即连即用 FIX系列分线模块

2022-04-14(年-月-日)
FIX配电块

随着自动化应用的普及,传感器和执行器的使用越来越多,电位分配和采集变得越来越复杂。个性化连接技术的需求越来越多。

创新高效的FIX配电块解决方案,可节省大量接线时间,适于各种应用。

  • 紧凑结构设计 相比普通端子可节省高达50%安装空间
  • 直插自锁技术 直接插入即可完成可靠抗振连接
  • 多种安装方式 满足不同场景安装需求
  • 模块化设计 不同位数、颜色可按需扩展

即连即用的PTFIX直插式配电块

PTFIX直插式配电块提供不同位数和安装方式,一经交付可立即接线,还可按需扩展。PTFIX配电块确保高效灵活的负载和控制电流分配。直插式连接技术有助于用户轻松快速地完成接线。无需工具,可靠连接带0.34mm²冷压头以上的细导线。按下助拔按钮,即可松开导线或连接不带冷压头的柔性导线。

  • 模块即连即用,安装快速
  • 外观小巧,可节省大量空间
  • 灵活的安装选择
  • 多种颜色型号,安装直观
  • 标准化附件 —— CLIPLINE complete

PTFIX功能型电位分配模块

PTFIX功能型电位分配模块有多种不同的分断类型及保险丝端子类型,可以满足更复杂的电位分配需求。每个配电块有7个连接点可用,分断型配电块馈入端额定截面为6mm²,分线端额定截面为2.5mm²。保险丝配电块馈入端额定截面10mm²,分线端额定截面为4mm²。功能型配电块和PTFIX系列具有一致的标准安装适配器,可实现灵活安装。

  • 即连即用,快速安装
  • 快速集成功能性元件
  • 节省空间
  • 多种安装方式
  • CLIPLINE complete标准附件系统

PTVFIX侧边出线配电块(NEW)

PTVFIX 配电块是菲尼克斯电气推出的新型号产品。同PTFIX 模块一样,此类模块采用简便的直插式连接技术和 FIX模块化设计,相比于PTFIX,PTVFIX采用侧面进线设计,布线清晰,且更适用于扁平安装空间。
相比于PTFIX,PTVFIX新增多位直通型接线模块。

  • 模块即连即用,安装快速
  • 侧面进线,无弯曲半径
  • 外观小巧,可节省大量空间
  • 灵活的安装选择
  • 标准化附件 —— CLIPLINE complete
媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications