您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

全新压接型插拔式PCB连接器——CONNEXIS 21、32系列焕新上市

2023-03-02(年-月-日)
插拔式PCB连接器

在智能制造和数字化生产不断深入的今天, 我们对PCB连接器的要求也越来越高,既要求高精度下的稳定和可靠连接,还要求快速度下的高效率和低成本。 作为PCB连接器最常用连接方式之一的压接,因其连接更加可靠,抗震性能优良,适用于全自动化线束预处理等优势,很好地兼顾了精度和速度的需求,已在工业领域被广泛应用。

为了向客户提供更加完整的产品解决方案,在其经典PCB连接器家族COMBICON诞生50周年之际的2022年,菲尼克斯电气推出了以压接为主要连接方式的全新插拔式PCB连接器——CONNEXIS 31系列,2023年,CONNEXIS系列再添新丁,增加32和21系列。CONNEXIS系列——为自动化布线而生,兼具独特的Two-in-One设计,让连接更高效更灵活。

灵活连接—Two-in-One设计
压接和弹簧两种插头同时兼容于同一种插座,线束预制或现场接线灵活选择。弹簧插头持续推出中,敬请期待!

不容插错—多种防错插编码可选
提供2种到4种不同键位编码产品,实现在同一块PCB板上使用多个相同型号的连接器,同时具备防错插功能,减少现场错插,提升生产效率。

只属于你—标识定制及线束预制服务
预留标识印制空间,可提供印制标识定制服务。同时提供线束预制服务,节省客户的生产时间。

环保安全—低烟无卤壳体
注塑壳体使用新型低烟无卤材料,毒性低,更加环保安全。

传承经典—高性能镀锡插针
插针采用经典镀锡工艺,产品满足RoHS2.0,符合TUV认证要求。

一切为你—100%本土供应
产品全系列由本土供应,响应及时,供应安全有保障。

未来,菲尼克斯电气将持续扩充CONNEXIS系列产品,使其逐步成为完整的压接弹簧双连接方式的全新PCB连接器系列,与其他PCB连接器形成更加全面的COMBICON产品组合,可同时为您提供螺钉、弹簧、压接等多种导线连接方式的PCB连接器整体解决方案,满足您的差异化需求,持续为您创造价值。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications