您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CAPAROC电子式设备断路器,提供个性化保护

2023-03-08(年-月-日)
CAPAROC电子式设备断路器

菲尼克斯电气秉持“怀.百年激情,领.技术创新“的信念,持续研发和扩充产品线,2022-2023年新推出一款电子式断路器CAPAROC系列,继续完善设备断路器产品线,强化电子式断路器的核心地位。

CAPAROC新品介绍

菲尼克斯电气CAPAROC系列电子式断路器是2022年底全新推出的组合式模块化断路器系统,CAPAROC助力实现灵活的过电流保护,依托高度灵活的设计,用户可根据应用条件和需求定制适配的系统配置。

优势
Part.1
构建面向未来的模块化系统组合,实现可定制的标准产品。

Part. 2
组装无需工具,支持热插拔式安装,操作状态透明,易于使用。

Part.3
提供从选型到数字化服务等全面支持,设计导入极为简便。

CAPAROC主要分为四部分:供电和通信模块、多通道设备断路器模块、电位分配器模块、汇流条。

供电和通信模块
为系统集中供电,并提供Profinet、IO-link、普通IO多种通信选择

多通道设备断路器模块
多通道(4通道、2通道、单通道)模块可供选择,灵活配置系统。

电位分配器模块
为断路器模块提供等电位0V的接线模块。

供电和通信模块
为整个CAPAROC各模块供电并实现数据通信交互。

轻松自主配置
CAPAROC支持按需定制断路器系统。此外,您还将获得各项重要规划数据,如2D和3D模型、系统数据表和专属产品编号。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications