新品速递 | 智能监控、故障追溯,MACX-MR系列监视继电器
2023-03-23(年-月-日)
自动化设备对稳定供电的要求正越来越高。无论是生产过程中的三相电机,还是大型工程中的电力设备,监视继电器正扮演着越来越重要的角色,一旦发生电力故障,监视继电器就能立即检测出来。这提高了系统可用性,节省停机或维修产生的高额成本。
菲尼克斯电气2023年推出的新款MACX-MR系列监视继电器,操作直观,性能可靠,支持故障追溯功能,可持续监测各种电气参数,如电压、相序、电流以及电机线圈温度。适应严苛温湿度环境,安全精确。
智能监控 高效便捷
可通过设置按钮、OLED显示屏或智能手机App进行产品组态和操作。
故障追溯
通过对电气参数的持续监测,用户可及时发现故障,支持记录故障代码、故障值和故障时间,有助于快速分析和解决故障成因,输出触点经配置后可区分不同故障。
功能多样、安全精确
具备多种功能、丰富的设置选项、较大的监测范围和电源电压范围。监测和供电回路之间的电气隔离确保高安全性和精度。
认证齐全
通过UL,CUL,CE,UKCA,CCC国际认证,满足铁路行业标准EN 50155, GB/T 25119。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com