一体式无线供电和通讯——NearFi无线供电和通讯模块

2023-05-18(年-月-日)
NearFi无线供电和通讯模块

相比传统的机械连接,菲尼克斯电气NearFi无线供电和通讯模块同时为设备提供无线供电和实时以太网通信,非接触,无磨损,免维护,能够解决各种机械连接带来的磨损、变形、频繁维护等问题,轻松实现移动设备的无线供电和无线通讯。

产品特点:

1. 非接触式供电和通讯
通过无线的方式为设备提供电源和通讯,借助更新的技术,供电功率最高可达100W,通讯距离最远可达100mm,甚至可以穿过玻璃、塑料或木材进行传输。无磨损,免维护,提高设备运行稳定性和生产效率。

2. 一体式设计
NearFi无线供电和通讯模块采用一体式设计,结构紧凑,尺寸小巧,非常易于安装。模块防护等级高,抗冲击能力强,无惧各种恶劣的工业现场环境。

3. 支持多种工业以太网协议
NearFi无线供电和通讯模块支持多种工业以太网协议,例如PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、TSN等,通讯实时性高且稳定可靠。

4. 全方位环形状态指示灯
NearFi无线供电和通讯模块集成环形LED状态指示灯,工作状态清晰可见,诊断信息一目了然。同时还提供数字量IO接口用于控制和诊断输出。

5. 丰富的产品类型
NearFi无线供电和通讯产品类型丰富,可以根据应用自由选择,目前可提供无线供电和通讯、仅无线供电、仅无线通讯多种类型。可提供多种类型的M12接口,支持螺纹或Push-pull快速连接。

6. 即插即用,方便灵活
NearFi无线供电和通讯模块即插即用,无需设置即可建立无线供电和通讯,使用方便,应用灵活,可实现多类型移动设备的无线供电和通讯,例如频繁更换的设备、旋转设备、移动设备等。

应用案例

案例一:

某客户半导体抛光设备-替代滑环

痛点分析
设备高速旋转,需要为旋转机构提供DC24V供电和以太网通讯,通讯协议为EtherCAT。因为滑环存在磨损,容易造成供电和通讯不稳定,且需要频繁维护,影响生产效率。

解决方案
菲尼克斯电气NearFi无线供电和通讯模块通过非接触的方式,为旋转机构提供DC24V无线供电和EtherCAT无线以太网通讯,供电功率最大可达100W。有效解决滑环磨损、维护带来的各种问题,提高设备稳定性和生产效率。

应用挑战
· 非接触式供电和通讯
· 要求无线供电和通讯稳定性高
· 无线传输EtherCAT实时以太网协议
· 安装空间紧凑,模块小巧高防护
· 满足现场较高的环境要求
· 无磨损,免维护,提高生产效率

案例二:

某汽车厂焊装车间机械手换枪盘-替换连接插头

痛点分析
该汽车厂焊装车间机械手在工作时需要不停的更换换枪盘,换枪盘上有PROFINET从站,因此需要为换枪盘提供DC24V供电和PROFINET以太网通讯。因为连接插头易磨损,易变形,易受焊渣掉落等影响,需要频繁更换连接插头,影响生产效率。

解决方案
菲尼克斯电气NearFi无线供电和通讯模块通过非接触的方式,为换枪盘提供DC24V无线供电和PROFINET无线以太网通讯,供电功率最大可达100W,且支持FSU快速启动功能。NearFi无磨损,免维护,高防护等级,不会受到焊渣掉落等影响,非常适合机械手换枪盘的应用。

应用挑战
· 非接触式供电和通讯
· 要求无线供电和通讯稳定性高
· 无线传输PROFINET实时以太网协议
· 支持FSU快速启动
· 模块防护等级高,可防焊渣掉落
· 适应复杂恶劣的现场环境
· 无磨损,免维护,提高生产效率

菲尼克斯电气NearFi无线供电和通讯模块采用非接触的方式,稳定的为移动设备提供无线供电和实时以太网通讯。相对传统机械连接的方式,具备无磨损、免维护、可靠性高的优势,因此可广泛应用于汽车、冶金、半导体、物流、食品饮料、包装、医药、铁路等行业。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications